发布您的产品
Series 100, Finish set for single lever shower mixer, 100 2243 3

Series 100, Finish set for single lever shower mixer, 100 2243 3

Concealed single lever mixer With ceramic cartridge With volume control Compatible with instant water heaters 21 kWh Material: brass Surface: chrome
技术规格
  • 唯一参考100_2243_3
  • 产品系列Series 100
  • 产品组Shower mixers
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-11-11
  • 版本号1
  • 高度 (mm)180
  • 宽度 (mm)125
  • 深度 (mm)55
相关
  • 主材料黄铜
  • 次要材料
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
  • 净重 (Kg)0.5
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 说明Bath taps
  • OmniClass 编号23-31 11 00
  • OmniClass 标题Faucets
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

欧洲