发布您的产品
Corner Profiles
Corner Profiles
    Steni

    Corner Profiles

    Corner profiles for Steni wallsystem We provide aluminium -profiles for corners to use with our facade panels
    技术规格
    • 唯一参考steniprofiles_corner
    • 产品系列Facade systems
    • 产品组合Accessories
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2015-11-12
    • 版本号2
    • 高度 (mm)3000
    相关
    • 主材料铝
    • 次要材料铝
    • 设计国家/地区挪威
    • 制造国家/地区挪威
    分类
    • BIMobject 类别墙壁 - 覆面
    • IFC 分类覆盖物
    • UNSPSC 名称Siding and exterior wall materials
    • UNSPSC 代码301518
    • Uniclass 2015 代码Ss_25_20
    • Uniclass 2015 说明Wall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码05 77 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Decorative Extruded Metal
    • OmniClass 编号23-13 17 11 13
    • OmniClass 标题Non Ferrous Metal Rigid Profiles
    • CSI UniFormat II 代码C3010
    • CSI UniFormat II 标题Wall Finishes

    发售地区

    欧洲 北美
    丹麦
    加拿大
    冰岛
    美国
    卢森堡
    挪威
    比利时
    瑞典
    芬兰
    英国
    荷兰