发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
steriks/products/15a7b0cc-c3cb-4a16-9ce3-90cf8a55dced
主页
类别
工程与基础设施
铁路
Sugtransformatorfundament typ 6 1400x1900x2600
在以下地区不可用: 美国
S:t Eriks
关注
已存档
Sugtransformatorfundament typ 6 1400x1900x2600
Kontaktledningsfundamentet bär upp kontaktledningsstolpen med tillhörande stag och ledningar. Betongfundamentet finns med eller utan fot. Stagankare finns i många olika utföranden beroende på spårområdets uppbyggnad.
下载不可用 ( 文件已存档 )
技术规格
技术规格
唯一参考
Foundation-1400x1900x2600
产品系列
Järnvägsprodukter
产品组
Fundament
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-08-11
版本号
1
高度 (mm)
2600
宽度 (mm)
1400
深度 (mm)
1900
链接
链接
产品网址
https://steriks.se/produktsortiment/trafik--jarnvag/jarnvagsprodukter/sugtransformatorfundament-typ-6/
技术说明
https://steriks.se/api/productdatasheet/produktblad-Fundament-8576
相关
相关
主材料
混凝土
设计国家/地区
瑞典
制造国家/地区
瑞典
净重 (Kg)
6210
分类
分类
BIMobject 类别
工程与基础设施 - 铁路
IFC 分类
对象
Uniclass 2015 代码
PM_30_30_45
Uniclass 2015 说明
Landscape model
OmniClass 编号
23-11 27 00
OmniClass 标题
Landscaping
类似产品
edilon)(sedra
ERS HR 50E6-MS 1:20 tubes
下载
edilon)(sedra
DFS-FR 115RE-SS pedestal
下载
edilon)(sedra
ERS LR 60R2-SS 145-146
下载
edilon)(sedra
ERS LR 49E1-SS 1:40 133-142
下载
edilon)(sedra
EBS LR 49E1-MS 1:40 Skl
下载
edilon)(sedra
ERS LR 60R2-SS 146