发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
sterlingplumbing/products/d7f4de96-4e79-40f2-b72d-e8adeee5fe25
主页
类别
卫生
浴室和SPA
Performa™ Series 7104, 60" x 29" Bath - Right-hand Drain
可用位置 美国
Sterling Plumbing
关注
Performa™ Series 7104, 60" x 29" Bath - Right-hand Drain
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
Sterling-71041120
产品系列
Bathtubs
产品组
Performa
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-04-01
版本号
1
高度 (inch)
16.25
宽度 (inch)
60
深度 (inch)
29
链接
链接
产品网址
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=71041120
安装说明
https://resources.kohler.com/plumbing/sterling/pdf/1156428_2.pdf
技术说明
https://www.sterlingplumbing.com/product-detail/71041120?skuid=71041120-0
相关
相关
主材料
Composite
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室和SPA
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 说明
Baths
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 19
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Bathtubs
OmniClass 编号
23-31 15 00
OmniClass 标题
Bathtubs
发售地区
北美
美国
类似产品
Sterling Plumbing
Ensemble™ Series 7112 60" x 32" Bath - Right-Hand Drain
下载
Sterling Plumbing
Ensemble™ Series 7112 60" x 32" Bath - Left-Hand Drain
下载
Sterling Plumbing
GUARD+ 60" x 34" Shower Base
下载
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
下载
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7218, 60" x 32" Right-Hand Shower
下载
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain