发布您的产品
Touch Free Wall Mounted Faucet, APOLLO MEDICAL E LF, SKU: 314515

Touch Free Wall Mounted Faucet, APOLLO MEDICAL E LF, SKU: 314515

Touch free electronic wall-mounted faucet operated by IR sensor.

Features an integrated thermostatic mixer to prevent scalding operation and temperature control.

Advantages:
  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
  • Thermostatic control for optimum temperature
  • Ideal for healthcare institutions
  • Chrome plated brass body with metallic thermostatic handle
  • Ideal for retrofit installations
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Internal solenoid valve
  • Easy installation
规格
  • Installation: Wall mounted exposed
    Water supply: Hot & Cold (2 inlets)
    Water temperature: Max. 65 ºC
    Operating pressure: 0.5 – 8.0 bar
    Power Source: 9v Transformer
    Lead Free: Yes

技术规格
  • 唯一参考apollo-medical-e-lf
  • 产品系列Touch Free Wall Mounted Faucets Touchless
  • 产品组Apollo Medical
  • 类型文档(信息)
  • 发布日期2022-05-26
  • 版本号1
相关
  • 设计国家/地区以色列
  • 制造国家/地区以色列
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EG017610
  • ETIM 名称Sanitary taps
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC 代码3018
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 说明Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 标题Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 编号23-31 11 00
  • OmniClass 标题Faucets
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

北美
伯利兹
加拿大
危地马拉
古巴
哥斯达黎加
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣巴泰勒米
圣皮埃尔和密克隆群岛
多米尼克
多米尼加共和国
安圭拉
安提瓜和巴布达
尼加拉瓜
巴哈马
巴巴多斯
巴拿马
库拉索
开曼群岛
格林纳达
格陵兰岛
法属圣马丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙买加
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
瓜德罗普
百慕大
美国
美属维尔京群岛
聖文森與格瑞那丁
英属维尔京群岛
荷属圣马丁
荷蘭加勒比區
萨尔瓦多
蒙塞拉特岛
阿鲁巴
马提尼克
墨西哥