发布您的产品
Touch Free Lavatory Faucet, EXTREME 1000 PLUS B, SKU: 237150

Touch Free Lavatory Faucet, EXTREME 1000 PLUS B, SKU: 237150

Touch free electronic lavatory faucet operated by IR sensor.

The series includes options for cold or premixed water as well as hot and cold water, long spout, and tall versions for countertop sinks.

Advantages:
  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
  • Minimalist design with an emotional appeal, perfectly balanced due to its tempting rounded edges and smooth transitions
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation
  • Internal solenoid valve
  • Matching IR operated soap dispenser
规格
  • Water supply: Hot & Cold (2 inlets)
    Power source: 6 X 1.5V AA Batteries
    LEAD FREE: 5452 standard approved
    Accessories: Stern remote control
技术规格
  • 唯一参考extreme-1000-plus-b
  • 产品系列Touch Free Lavatory Faucets Touchless
  • 产品组Extreme
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-05-26
  • 版本号1
相关
  • 设计国家/地区以色列
  • 制造国家/地区以色列
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EG017610
  • ETIM 名称Sanitary taps
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC 代码3018
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 说明Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 标题Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 编号23-31 11 00
  • OmniClass 标题Faucets
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

北美
伯利兹
加拿大
危地马拉
古巴
哥斯达黎加
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣巴泰勒米
圣皮埃尔和密克隆群岛
多米尼克
多米尼加共和国
安圭拉
安提瓜和巴布达
尼加拉瓜
巴哈马
巴巴多斯
巴拿马
库拉索
开曼群岛
格林纳达
格陵兰岛
法属圣马丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙买加
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
瓜德罗普
百慕大
美国
美属维尔京群岛
聖文森與格瑞那丁
英属维尔京群岛
荷属圣马丁
荷蘭加勒比區
萨尔瓦多
蒙塞拉特岛
阿鲁巴
马提尼克
墨西哥