发布您的产品
Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS E AISI316, SKU: 237800-316
Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS E AISI316, SKU: 237800-316

    Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS E AISI316, SKU: 237800-316

    Touch free electronic wall-mounted faucet operated by IR concealed sensor integrated into the spout.

    For cold or premixed water.

    Advantages:
    • Drastically reduces water consumption
    • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
    • Sensor settings adjustable by remote control
    • Easy installation
    • Matching IR operated soap dispenser
    • Stainless steel AISI 316 spout available upon request
    规格
    • Installation: Wall mounted for installation in brick walls
      Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
      Water temperature: Max 70 ºC
      Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
      Power Source: Transformer

    技术规格
    • 唯一参考extreme-cs-e-aisi316
    • 产品系列Touch Free Wall Mounted Faucets Touchless
    • 产品组Extreme CS
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-05-26
    • 版本号1
    相关
    • 设计国家/地区以色列
    • 制造国家/地区以色列
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EG017610
    • ETIM 名称Sanitary taps
    • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC 代码3018
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 说明Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 42 39
    • CSI MasterFormat 2014 标题Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

    发售地区

    北美
    伯利兹
    加拿大
    危地马拉
    古巴
    哥斯达黎加
    圣卢西亚
    圣基茨和尼维斯
    圣巴泰勒米
    圣皮埃尔和密克隆群岛
    多米尼克
    多米尼加共和国
    安圭拉
    安提瓜和巴布达
    尼加拉瓜
    巴哈马
    巴巴多斯
    巴拿马
    库拉索
    开曼群岛
    格林纳达
    格陵兰岛
    法属圣马丁
    波多黎各
    洪都拉斯
    海地
    牙买加
    特克斯和凯科斯群岛
    特立尼达和多巴哥
    瓜德罗普
    百慕大
    美国
    美属维尔京群岛
    聖文森與格瑞那丁
    英属维尔京群岛
    荷属圣马丁
    荷蘭加勒比區
    萨尔瓦多
    蒙塞拉特岛
    阿鲁巴
    马提尼克
    墨西哥