发布您的产品
Touch Free Soap Dispenser, EXTREME CS SD E, SKU: 237890

Touch Free Soap Dispenser, EXTREME CS SD E, SKU: 237890

Wall-mounted touch-free electronic soap dispenser for non-proprietary soap

Features:
  • Concealed sensor integrated into the spout
  • IR sensor
  • Peristaltic pump
  • Stainless steel AISI316 spout available
Options:
  • 0.26 US gallon (1L) soap bottle
  • 1.6 US gallon (6L) soap tank
  • Multiple soap dispensers installation (up to six (6) dispensers) with a single 1.6 US gallon (6L) tank
  • Matching IR operated faucet
  • Remote control
Advantages:
  • Drastically reduces soap consumption
  • Cross-contamination protection - no physical contact
  • Clog and backflow prevention - with a designated peristaltic pump
  • Accurate soap dosage - adjustable by remote control
  • Maximized savings - can be used with any non-proprietary soap
  • Easy to install and refill
  • Highly durable - for heavy traffic locations
规格
  • Installation: Wall mounted concealed
    Power source: 12 V transformer
    Stern Soap & Water: Extreme WM matching faucet
    Default soap dosage: 1.4 cc

    Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, touch free soap dispenser, touch free faucet

技术规格
  • 唯一参考extreme-cs-soap-dispenser-e
  • 产品系列Touch Free Soap Dispensers Touchless
  • 产品组EXTREME CS Soap Dispensers
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-05-26
  • 版本号1
相关
  • 设计国家/地区以色列
  • 制造国家/地区以色列
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 分配器
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EC010549
  • ETIM 名称Soap dispenser
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 说明Soap dispensers
  • OmniClass 编号23-31 25 29 13
  • OmniClass 标题Hand Soap Dispensers

发售地区

北美
伯利兹
加拿大
危地马拉
古巴
哥斯达黎加
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣巴泰勒米
圣皮埃尔和密克隆群岛
多米尼克
多米尼加共和国
安圭拉
安提瓜和巴布达
尼加拉瓜
巴哈马
巴巴多斯
巴拿马
库拉索
开曼群岛
格林纳达
格陵兰岛
法属圣马丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙买加
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
瓜德罗普
百慕大
美国
美属维尔京群岛
聖文森與格瑞那丁
英属维尔京群岛
荷属圣马丁
荷蘭加勒比區
萨尔瓦多
蒙塞拉特岛
阿鲁巴
马提尼克
墨西哥