发布您的产品
Flush Valve, NOBLE 3032 P, SKU: 460720

Flush Valve, NOBLE 3032 P, SKU: 460720

Concealed electronic flush valve for toilet operated by IR sensor. Features a dual flush IR system.

Includes models with a Piezo override flush activator switch giving the user the possibility of alternative manual touch activation.

Flushing duration and other settings are adjustable by remote control.

Advantages:

  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation and maintenance. Full access to components by removing the panel
  • Matching flush valve for urinals available
规格
  • Installation: Concealed
    Operating pressure: 0.5 – 8.0 bar
    Power source: 6 x 1.5V Batteries
    Accessories: Stern remote control
技术规格
  • 唯一参考noble-3032-p
  • 产品系列Flush Valves
  • 产品组Noble 3032 Series
  • 类型文档(信息)
  • 发布日期2022-05-26
  • 版本号1
相关
  • 设计国家/地区以色列
  • 制造国家/地区以色列
分类
  • BIMobject 类别管道 - 阀门
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC 代码3018
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 说明WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 标题Flushometers
  • OmniClass 编号23-31 00 00
  • OmniClass 标题Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

北美
伯利兹
加拿大
危地马拉
古巴
哥斯达黎加
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣巴泰勒米
圣皮埃尔和密克隆群岛
多米尼克
多米尼加共和国
安圭拉
安提瓜和巴布达
尼加拉瓜
巴哈马
巴巴多斯
巴拿马
库拉索
开曼群岛
格林纳达
格陵兰岛
法属圣马丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙买加
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
瓜德罗普
百慕大
美国
美属维尔京群岛
聖文森與格瑞那丁
英属维尔京群岛
荷属圣马丁
荷蘭加勒比區
萨尔瓦多
蒙塞拉特岛
阿鲁巴
马提尼克
墨西哥