发布您的产品
Flush Valve, VENUS 3003R PE, SKU: 420280

Flush Valve, VENUS 3003R PE, SKU: 420280

Flush valve for toilets

Exposed electronic flush valve for toilet operated by IR sensor. Includes a manual override flush activator button, integral flow regulator, in line filter, high pressure vaccuum breaker and adjustable tailpiece. Flushing duration and other settings are adjustable by remote control.

Advantages:

  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
  • 100 % brass chrome-plated body
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation
规格
  • Model Features: Designated for high-security locations. Operated by remote activation Piezo button located in the inmate’s cell while the flush valve body is concealed in the service area. Each activation gives a pre-set run cycle. Allows activation of the toilet once the user touches the designated area in the Piezo button.
    Installation: Exposed
    Operating pressure: 1.0 – 8.0 bar
    Power source: 9V Transformer
技术规格
  • 唯一参考venus-3003r-pe
  • 产品系列Flush Valves
  • 产品组Venus 3002
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-05-26
  • 版本号1
相关
  • 设计国家/地区以色列
  • 制造国家/地区以色列
分类
  • BIMobject 类别管道 - 阀门
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC 代码3018
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 说明WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 标题Flushometers
  • OmniClass 编号23-31 00 00
  • OmniClass 标题Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

北美
伯利兹
加拿大
危地马拉
古巴
哥斯达黎加
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣巴泰勒米
圣皮埃尔和密克隆群岛
多米尼克
多米尼加共和国
安圭拉
安提瓜和巴布达
尼加拉瓜
巴哈马
巴巴多斯
巴拿马
库拉索
开曼群岛
格林纳达
格陵兰岛
法属圣马丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙买加
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
瓜德罗普
百慕大
美国
美属维尔京群岛
聖文森與格瑞那丁
英属维尔京群岛
荷属圣马丁
荷蘭加勒比區
萨尔瓦多
蒙塞拉特岛
阿鲁巴
马提尼克
墨西哥