发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
storax-bv/products/7825b0d6-ebe7-4216-9956-71da992cd757
主页
类别
墙壁
覆面
Storax Louvre Wall ST-050-00
在以下地区不可用: 美国
Storax B.V.
关注
Storax Louvre Wall ST-050-00
ST-050-00 | Extruded aluminium profile with 50 mm pitch and 49% physical free area. Suitable for fixed and variable step spacings (50–100 mm).
下载
规格
规格
ST-050-00 | Extruded aluminium profile with 50 mm pitch and 49% physical free area. Suitable for fixed and variable step spacings (50–100 mm). Made from EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Blade bendable (min. radius 800 mm). Optional top/bottom blades: ST-050-02, ST-050-03/-04. Single/double doors with STORAX fittings. Louvre holders: ST-050-11/-12 (fixed), ST-050-13/-14 (variable). Max. span 1200 mm at wind load qb 800 Pa. Profile dimensions: 41 x 56 mm.
技术规格
技术规格
唯一参考
st-050-00
类型
建筑材料材料
发布日期
2025-07-11
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.storax.nl/producten/lamellenwanden/st-050-00-49/
相关
相关
主材料
铝
设计国家/地区
比利时
制造国家/地区
比利时
分类
分类
BIMobject 类别
墙壁 - 覆面
发售地区
欧洲
荷兰
类似产品
PAC-CLAD | Petersen
1/2" & 7/8" Corrugated Panel
3.7
(
12
)
下载
Longboard Products
Indoor Screens & Partitions - Privacy Beams
下载
James Hardie USA
Hardie™ Architectural Panel Siding
下载
Buechel Stone
Mosaic Wall Caldding
下载
James Hardie USA
Hardie® Plank Lap Siding
3.2
(
13
)
下载
James Hardie USA
Hardie® Trim Boards
下载