发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
strohm-teka/products/22f6b28c-5949-4815-9c60-45051e231f04
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
SOLLER washbasin mixer (no pop-up waste)
供应地区: 美国
STROHM TEKA Sanitary systems
关注
SOLLER washbasin mixer (no pop-up waste)
• Without pop-up waste • Anti-scale aerator with water flow limiter 5 l/min. Saves up to 60% water • 3/8” flexible inlet pipes • Adjustable water stream directly at the aerator
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
soller_washbasin_mixer_no_pop_up_waste
产品系列
Bath taps
产品组合
Bath taps
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-01-03
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://strohm.fra1.digitaloceanspaces.com/2023/06/16130639/strohm_catalogonacional_junio16.pdf
相关
相关
设计国家/地区
西班牙
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 说明
Baths
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 编号
23-31 11 19
OmniClass 标题
Faucet Mixing Valves
类似产品
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
下载
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
下载
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
下载
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
下载
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
下载
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
下载