发布您的产品
Electric Element Erica 300W
Svedbergs

Electric Element Erica 300W

Electric element Erica 300W with concealed connection and isolating switch. Adjustable from 20° to 60°C. Timer and boost function. Anti-freeze function (7±3°C). Available in Black & chrome.
规格
  • Mirror cabinet or spegelskåp

技术规格
  • 唯一参考Erica-elpatron
  • 产品系列Accessories
  • 产品组合Towel Drier
  • 类型集合(多个对象)
  • 发布日期2020-03-13
  • 版本号1
  • 高度 (mm)490
  • 宽度 (mm)60
  • 深度 (mm)150
相关
  • 主材料不锈钢
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类装饰元素
  • Uniclass 2015 代码Pr_65_54_95_70
  • Uniclass 2015 说明Radiator valves

发售地区

欧洲
丹麦
挪威
瑞典
芬兰