发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
svedbergs/products/f52f4a64-4322-4f82-b7fd-9ff292938b44
主页
类别
卫生
盆
Skapa Wash Basin 45x25
在以下地区不可用: 美国
Svedbergs
关注
Skapa Wash Basin 45x25
Washbasin Skapa 45x25 Porcelain basin for bracket mounting. Fits Skapa 45x25
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
Skapa45x25
产品系列
Skapa
产品组合
Tvättställ
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-03-30
版本号
1
高度 (mm)
85
宽度 (mm)
460
深度 (mm)
310
链接
链接
产品网址
https://www.svedbergs.com/products/bathroom-furniture/washbasin/skapa/?color=White&width=45&depth=25
相关
相关
主材料
瓷
设计国家/地区
瑞典
制造国家/地区
瑞典
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
IFC 分类
装饰元素
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 说明
Wash basins, sinks and troughs
CSI MasterFormat 2014 代码
22 45 26
CSI MasterFormat 2014 标题
Eye/Face Wash Equipment
OmniClass 编号
23-19 31 17
OmniClass 标题
Sanitary Room Units
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
欧洲
丹麦
挪威
瑞典
芬兰
类似产品
Svedbergs
Poem 60x45 2L
下载
Svedbergs
Poem 50x35 2L
下载
Svedbergs
Poem 60x35 1L
下载
Svedbergs
Poem 80x45 2L
下载
Svedbergs
Poem 60x35 2L
下载
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
下载