发布您的产品
Sanitary Towel Drier Bas
Svedbergs

Sanitary Towel Drier Bas

Heated towel rail Bas. Supplied complete with four brackets, screws and plugs for installation. Can be connected to the electricity supply, to a radiator system or a combination of both. Available in four sizes in white or chrome.
技术规格
  • 唯一参考TD-Bas_370X1420
  • 产品系列Bas
  • 产品组合Towel Drier
  • 类型集合(多个对象)
  • 发布日期2020-03-13
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1420
  • 宽度 (mm)370
相关
  • 主材料不锈钢
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫浴
  • IFC 分类装饰元素
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 说明Towel rails

发售地区

欧洲
丹麦
挪威
瑞典
芬兰