发布您的产品
Wall cabinet 70x30 smooth
Svedbergs

Wall cabinet 70x30 smooth

Choose units in different sizes. All are available in white, grey, light oak and black oak finish.
技术规格
  • 唯一参考Vsk30S
  • 产品系列Forma/Skapa
  • 产品组Badrumsmöbler
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-03-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)700
  • 宽度 (mm)300
相关
  • 主材料MDF
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 仓库
  • IFC 分类装饰元素
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 说明Bathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Bathroom Casework
  • OmniClass 编号23-31 25 13
  • OmniClass 标题Bathroom Cabinets

发售地区

欧洲