发布您的产品
Deep 60
Svedbergs

Deep 60

Washbasin Deep 60x45 Fits Forma och Stil 60x45
技术规格
  • 唯一参考Deep6045
  • 产品系列Forma/Stil
  • 产品组Tvättställ
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-03-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)60
  • 宽度 (mm)610
  • 深度 (mm)460
相关
  • 主材料
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 说明Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 标题Eye/Face Wash Equipment
  • OmniClass 编号23-19 31 17
  • OmniClass 标题Sanitary Room Units
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures