发布您的产品
Sanitary Bath&Spas Emalj 1400
Svedbergs

Sanitary Bath&Spas Emalj 1400

Enamel bathtub. Compression-moulded sheet metal with enamel finish. Available in four sizes with black or white front.
技术规格
  • 唯一参考Emalj-1400
  • 产品系列Emalj
  • 产品组Bathtub
  • 类型集合(多个对象)
  • 发布日期2020-03-13
  • 版本号1
  • 高度 (mm)510
  • 宽度 (mm)700
  • 深度 (mm)14000
相关
  • 主材料钣金
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA
  • IFC 分类装饰元素
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 说明Baths