发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
svf/products/f52b4a1b-619e-4246-ac85-86e441767dd5
主页
类别
窗户
Casement Window
Aluminium single casement fire window
在以下地区不可用: 美国
SVF
关注
Aluminium single casement fire window
Single aluminium casement window
下载
规格
规格
Aluminium leaf and frame profiles with thermal break thickness 85 or 97 mm
Composite filling
Assembled by crimping and glueing
Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing (hinge side or side opposite the hinges)
Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
技术规格
技术规格
唯一参考
aluprotec-of
产品系列
Fenêtre coupe-feu
产品组合
Ouvrant à la française
类型
对象(单个对象)
发布日期
2019-08-30
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.svf-france.com/produits/porte-coupe-feu-vitree-simple-vantail-aluminium-aluprotec
安装说明
https://uploads-ssl.webflow.com/5d1272d6077913802c4642bd/5d3ab8cc67bbc7da975d9bf8_PROCEDURE%20DE%20POSE%20ALUPROTEC.pdf
产品认证
https://uploads-ssl.webflow.com/5d1272d6077913802c4642bd/5d1bd8a15bfe4970d401cb10_Recapitulatif%20des%20PV%20et%20extensions%20Aluprotec.pdf
技术说明
https://uploads-ssl.webflow.com/5d1272d6077913802c4642bd/5d480301ae69433fd8f16dd0_CCTP%20OUVRANT%20A%20LA%20FRANCAISE%201V%20ALUPROTEC.doc
相关
相关
主材料
铝
次要材料
玻璃
设计国家/地区
法国
制造国家/地区
法国
分类
分类
BIMobject 类别
窗户 - Casement Window
IFC 分类
窗户
UNSPSC 名称
Windows
UNSPSC 代码
301716
Uniclass 2015 代码
EF_25_30
Uniclass 2015 说明
Doors and windows
CSI MasterFormat 2014 代码
08 50 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Windows
OmniClass 编号
23-17 13 00
OmniClass 标题
Windows
CSI UniFormat II 代码
B2020
CSI UniFormat II 标题
Exterior Windows
发售地区
欧洲
南美洲
北美
大洋洲
非洲
法国
法属圭亚那
瓜德罗普
法属波利尼西亚
留尼汪
马提尼克
类似产品
Marvin
Ultimate French Casement Window
4.7
(
9
)
下载
Marvin
Ultimate Casement Round Top Window
下载
Andersen Windows
A-Series Casement Windows
3.4
(
7
)
下载
Royal Corinthian
Architectural Exterior Shutters
下载
Pella Corporation
Pella® Reserve™ - Contemporary Casement Window
3.8
(
5
)
下载
Infinity by Marvin
Infinity Casement Window
下载