使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie 这里 !

我同意
;

Sliding Integrated 3830 + HP flush 40mm

唯一参考号: swedoor_interior_door_hp_flush_40_sliding_3830_single
品牌: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
产品系列: Interior doors
产品组: HP Sliding
发布日期: 2020-11-19
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (4)


材料(主): Wood
材料(次): Glass
设计于: Sweden
制造于: Sweden

BIMobject类别: 门 - 滑动门
IFC分类: Door
UNSPSC名称: Doors
UNSPSC代码: 301715
Uniclass 1.4 代码: JL20
Uniclass 1.4 描述: Doors
Uniclass 2.0 代码: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 描述: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 代码: Pr_30_59_24_80
Uniclass 2015 描述: Sliding door and partition sets
NBS Reference 代码: 59-23-77
NBS Reference 描述: Sliding Door And Partition Sets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 32 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Wood-Framed Glass Doors
OmniClass编号: 23-17 11 15 25
OmniClass标题: Sliding Wood Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
这个产品提供于:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®