发布您的产品
Branch
Branch

    Branch

    Coat rack with metal hooks that evoke tree branches. Available in various finishes. The column is made of extruded aluminum.

    技术规格
    • 唯一参考branch
    • 产品系列Hooks & Hangers
    • 产品组合Branch
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-10-03
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1905
    • 宽度 (mm)325
    • 深度 (mm)325
    相关
    • 主材料钢
    • 次要材料铝
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 挂钩和衣架