发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/58b299b2-10a5-49b7-b14e-93149a99622c
主页
类别
厨房
厨房电器
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
供应地区: 美国
T&S Brass & Bronze Works
关注
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
B-1230 Water Station with Pedestal Type Glass Filler, 18 Gauge Stainless Steel Drip Pan, 1-1/4" Drain
下载
规格
规格
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi, Discharge Rate: 18.00 GPM
技术规格
技术规格
唯一参考
ts-brass-001
产品系列
Bar Equipment
产品组合
Water Station
类型
对象(单个对象)
发布日期
2011-12-01
版本号
1
高度 (inch)
9.38
宽度 (inch)
12.62
深度 (inch)
10.62
链接
链接
产品网址
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-1230&loc_cat=Glass+Fillers
安装说明
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-016883-45.PDF
相关
相关
主材料
黄铜
次要材料
铬
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
净重 (Lbs)
6.95
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 厨房电器
发售地区
北美
美国
类似产品
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
下载
T&S Brass & Bronze Works
S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly
下载
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
下载