发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/d948bac9-44e6-4d29-803f-4c61ae806f42
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
B-0330-04 Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Rigid Gooseneck, 4" Wrist Action Handles
可用位置 美国
T&S Brass & Bronze Works
关注
B-0330-04 Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Rigid Gooseneck, 4" Wrist Action Handles
B-0330-04 8" c/c Mixing Faucet (Wall Mount), 120X Rigid Gooseneck with B-LT Stream Regulator, 4" Wrist Action Handles, 1/2" NPT Female Inlets
下载
规格
规格
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 23.09 GPM @ 60 psi
技术规格
技术规格
唯一参考
ts-brass-020
产品系列
Mixing Faucets
产品组
Surgical Sink Faucet
类型
对象(单个对象)
发布日期
2011-12-01
版本号
1
高度 (inch)
10.81
宽度 (inch)
16
深度 (inch)
8.12
链接
链接
产品网址
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0330-04&loc_cat=Manual+Faucets
安装说明
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-003118-45.PDF
相关
相关
主材料
黄铜
次要材料
铬
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
净重 (Lbs)
5.55
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
发售地区
北美
美国
类似产品
T&S Brass & Bronze Works
B-0697 Service Sink Faucet, Concealed Mixing Valve, Wall Brace, 3/4" Garden Hose Thread
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0831 Metering Faucet, Deck Mount, 4" Centers, Aerator, Push Button Handles
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0704 Sill Faucet, 1/2" NPT Male Inlet, 4-Arm Handle, 3/4"Garden Thread, 3-1/2" Outlet to Center
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-2867-04 Medical Faucet, Deck Mount, Concealed Body, Rigid Gooseneck, Wrist Action Handles
下载
T&S Brass & Bronze Works
5F-8WLX12 Equip Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swivel Nozzle
下载
T&S Brass & Bronze Works
BP-2704 LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Polished Chrome
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多