发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/34118a2d-03d6-4883-bc5e-0a04d5010f1a
主页
类别
厨房
水龙头和搅拌机
5HR-242-01 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 50' x 3/8" ID Hose with Spray Valve
可用位置 美国
T&S Brass & Bronze Works
关注
5HR-242-01 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 50' x 3/8" ID Hose with Spray Valve
Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 50' x 3/8" ID Hose with Spray Valve
下载
规格
规格
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.53 GPM @ 60 psi
技术规格
技术规格
唯一参考
ts-brass-5HR-242-01
产品系列
Mixing Faucets
产品组
Equip
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-04-14
版本号
1
高度 (inch)
19.81
宽度 (inch)
6.38
深度 (inch)
20.75
链接
链接
产品网址
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=5HR-242-01&loc_cat=Equip
安装说明
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014508-45.PDF
产品认证
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=5HR-242-01&loc_cat=Equip?tab=3
相关
相关
主材料
不锈钢
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
中国
净重 (Lbs)
55
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 水龙头和搅拌机
发售地区
北美
美国
类似产品
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-10CRBJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Faucet, Ceramas, ADF, 061X, B-0230-K, Tee, Swivel
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-EE-CR 8" c/c Double Pantry Faucet, Wall Mount, Ceramas, 12" Swing Nozzle, 00EE Male Inlets
下载
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
下载
T&S Brass & Bronze Works
5HR-232 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 35' x 3/8" ID Hose EQUIP
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0184 8" Wall Mount Faucet, CV-Ceramas, Add-On Faucet, 12" Nozzle, VB, 20" Hose & B-0107
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多