发布您的产品
5GF-8P Glass Filler, 8" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

5GF-8P Glass Filler, 8" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

Glass Filler, 8" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank
规格
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi
技术规格
  • 唯一参考ts-brass-5GF-8P
  • 产品系列Mixing Faucets
  • 产品组Equip
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-04-14
  • 版本号1
  • 高度 (inch)9.38
  • 宽度 (inch)2
  • 深度 (inch)4.12
相关
  • 主材料
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区中国
  • 净重 (Lbs)3
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 水龙头和搅拌机

发售地区

北美