发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/1aeb04b6-458a-4d1c-9cfc-4118619ecb84
主页
类别
厨房
水龙头和搅拌机
B-0672-POL Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Pail Hook, Plain End Outlet, Polished Chrome
供应地区: 美国
T&S Brass & Bronze Works
关注
B-0672-POL Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Pail Hook, Plain End Outlet, Polished Chrome
Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Pail Hook, Plain End Outlet, Polished Chrome
下载
规格
规格
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 22.26 GPM @ 60 psi
技术规格
技术规格
唯一参考
ts-brass-B-0672-POL
产品系列
Mixing Faucets
产品组合
Manual Faucets
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-04-14
版本号
1
高度 (inch)
3.69
宽度 (inch)
12.62
深度 (inch)
4.62
链接
链接
产品网址
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0672-POL&loc_cat=Manual+Faucets
产品认证
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0672-POL&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
相关
相关
主材料
铬
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
净重 (Lbs)
5
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 水龙头和搅拌机
发售地区
北美
美国
类似产品
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-EE-CR 8" c/c Double Pantry Faucet, Wall Mount, Ceramas, 12" Swing Nozzle, 00EE Male Inlets
下载
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
下载
T&S Brass & Bronze Works
HG-4D-36 Gas Hose w/Quick Disconnect, 3/4" NPT, 36" Long
下载