发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/8956b392-4863-4b4d-b741-2aae10ced24a
主页
类别
厨房
水龙头和搅拌机
B-2180 Pre-Rinse Unit: 8" Wall Mount Base, Add-On Fct w/ 18" Nozzle, B-0044-H & B-0107, B-0109-03
供应地区: 美国
T&S Brass & Bronze Works
关注
B-2180 Pre-Rinse Unit: 8" Wall Mount Base, Add-On Fct w/ 18" Nozzle, B-0044-H & B-0107, B-0109-03
Pre-Rinse Unit: 8" Wall Mount Base, Add-On Fct w/ 18" Nozzle, B-0044-H & B-0107, B-0109-03
下载
规格
规格
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi
技术规格
技术规格
唯一参考
ts-brass-B-2180
产品系列
Mixing Faucets
产品组合
Pre-Rinse Units
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-04-14
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-2180&loc_cat=Pre-Rinse+Units
安装说明
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014497-45.PDF
产品认证
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-2180&loc_cat=Pre-Rinse+Units?tab=3
相关
相关
主材料
铬
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
净重 (Lbs)
15
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 水龙头和搅拌机
发售地区
北美
美国
类似产品
T&S Brass & Bronze Works
B-0230-01 Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 6" Cast Spout w/ Aerator, Lever Handles, Eterna Cartridges
下载
T&S Brass & Bronze Works
BP-2704-MB, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Matte Black
下载
T&S Brass & Bronze Works
S-1142 8" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles and Stainless Steel Swivel Gooseneck with 2.2 GPM Stainless Steel Aerator
下载
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-02 8" Wall Mount Faucet, 1/2" NPT Elbows, 12" Swing Nozzle w/ B-PT Outlet
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0320 Double Pantry Faucet, Deck Mount, 8" Centers, Swivel/Rigid Gooseneck, Lever Handles
下载