发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/0fd9357a-5120-4b0c-9a14-42e5dba1c71f
主页
类别
厨房
水龙头和搅拌机
B-2731 Single Lever Faucet, 9" Spout, Swivel Base, Flex Supplies, 10" Deckplate
供应地区: 美国
T&S Brass & Bronze Works
关注
B-2731 Single Lever Faucet, 9" Spout, Swivel Base, Flex Supplies, 10" Deckplate
Single Lever Faucet, 9" Spout, Swivel Base, Flex Supplies, 10" Deckplate
下载
规格
规格
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
技术规格
技术规格
唯一参考
ts-brass-B-2731
产品系列
Mixing Faucets
产品组合
Manual Faucets
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-04-14
版本号
1
高度 (inch)
7.94
宽度 (inch)
10
深度 (inch)
10.41
链接
链接
产品网址
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-2731&loc_cat=Manual+Faucets
安装说明
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-013123-45.PDF
产品认证
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-2731&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
相关
相关
主材料
铬
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
中国
净重 (Lbs)
4.2
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 水龙头和搅拌机
发售地区
北美
美国
类似产品
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0184 8" Wall Mount Faucet, CV-Ceramas, Add-On Faucet, 12" Nozzle, VB, 20" Hose & B-0107
下载
T&S Brass & Bronze Works
S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler
下载
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0320 Double Pantry Faucet, Deck Mount, 8" Centers, Swivel/Rigid Gooseneck, Lever Handles
下载