发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/7f9ba032-e7c8-4491-842f-3938b1ffc95d
主页
类别
管道
阀门
B-3950 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter
供应地区: 美国
T&S Brass & Bronze Works
关注
B-3950 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter
Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter
下载
规格
规格
Discharge Rate: 17.14 GPM max
技术规格
技术规格
唯一参考
ts-brass-B-3950
产品系列
Other Plumbing
产品组合
Waste Valves
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-04-14
版本号
1
高度 (inch)
5.81
宽度 (inch)
4.44
深度 (inch)
12.25
链接
链接
产品网址
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-3950&loc_cat=Waste+Valves
安装说明
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-018118-45.PDF
产品认证
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-3950&loc_cat=Waste+Valves?tab=3
相关
相关
主材料
铬
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
中国
净重 (Lbs)
4.545
分类
分类
BIMobject 类别
管道 - 阀门
发售地区
北美
美国
类似产品
T&S Brass & Bronze Works
114X Big-Flo 12" Swing Nozzle
下载
T&S Brass & Bronze Works
131X Swivel Gooseneck, 2-13/16" Spread, 4-3/4" Height, 2-1/2" Clearance
下载
T&S Brass & Bronze Works
061X Swing Nozzle, 10" Length, 3-5/8" Clearance
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-3940 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2" & 1-1/2" Adapter
下载
T&S Brass & Bronze Works
064X Swing Nozzle, 16" Length, 5-15/16" Clearance
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0970-01 Vacuum Breaker, 3/8" NPT Inlet & Outlet, Dual Check, (2) 053A & (1) 146X Adapters
下载