发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/3c8ce6b6-1c99-4585-bc50-ca7ddef90202
主页
类别
厨房
水龙头和搅拌机
B-0230-134XA-CR 8" Wall Mount Faucet, 1/2"NPT Female Inlets, Ceramas, Lever Handles & 134X-AER
可用位置 美国
T&S Brass & Bronze Works
关注
B-0230-134XA-CR 8" Wall Mount Faucet, 1/2"NPT Female Inlets, Ceramas, Lever Handles & 134X-AER
8" wall mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, 7 3/4" swivel/rigid gooseneck with 2.2 GPM aerator, ceramic cartridge with check valves, lever handles and 1/2" NPT female inlets. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
下载
规格
规格
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
技术规格
技术规格
唯一参考
ts-brass-B-0230-134XA-CR
产品系列
Mixing Faucets
产品组
Manual Faucets
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-04-26
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0230-134XA-CR&loc_cat=Manual+Faucets
安装说明
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-003118-45.PDF
相关
相关
主材料
铬
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
净重 (Lbs)
5.3
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 水龙头和搅拌机
发售地区
北美
美国
类似产品
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.4
(
5
)
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-U12-CR ULTRARINSE 8" Wall Mount Mixing Faucet, 12" Swing Nozzle, 10" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Cerama Cartridge w/ Check Valves, Lever Handles & 1/2" NPT Female Inlets
下载
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0167-HH 8" Wall Mount Faucet, Vacuum Breaker, 44" S'Steel Hose, B-0107-035 Spray Valve ( Huddle House )
下载
T&S Brass & Bronze Works
5HR-232 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 35' x 3/8" ID Hose EQUIP
下载
T&S Brass & Bronze Works
5PR-8D08 Equip Pre-Rinse Unit: 8" Deck Mount, Add-On Faucet, 8" Swing Nozzle, 5SV Sprayer, Bracket
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多