发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/61282d32-a021-4789-9309-326e365ac7b5
主页
类别
厨房
水龙头和搅拌机
B-0892-01 Medical Fct, Deck Mt, Swivel/Rigid Gooseneck, Aerator, 4" Wrist Action Handles
可用位置 美国
T&S Brass & Bronze Works
关注
B-0892-01 Medical Fct, Deck Mt, Swivel/Rigid Gooseneck, Aerator, 4" Wrist Action Handles
Medical Fct, Deck Mt, Swivel/Rigid Gooseneck, Aerator, 4" Wrist Action Handles
下载
规格
规格
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
技术规格
技术规格
唯一参考
ts-brass-B-0892-01
产品系列
Mixing Faucets
产品组
Manual Faucets
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-04-14
版本号
1
高度 (inch)
10.31
宽度 (inch)
12
深度 (inch)
5.56
链接
链接
产品网址
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0892-01&loc_cat=Manual+Faucets
安装说明
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-006106-45.PDF
产品认证
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0892-01&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
相关
相关
主材料
铬
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
净重 (Lbs)
6.25
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 水龙头和搅拌机
发售地区
北美
美国
类似产品
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.4
(
5
)
下载
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
下载
T&S Brass & Bronze Works
MV-0771-11CW 1/2" Washdown Station, Chrome Plated, 50 Ft. Hose, Thermometer, Stainless Steel Water Gun
下载
T&S Brass & Bronze Works
EC-3107-LN ChekPoint Sensor Faucet, 4" Deck Mount, Less Nozzle (Rigid Outlet) (Two-Hole Installation Design)
下载
T&S Brass & Bronze Works
BP-2712-MB, LakeCrest Aesthetic Single Handle Escutcheon Faucet, Matte Black
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14-CRBJ EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount, Ceramas, B-0107-J, 14" Add-On Faucet
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多