发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/0e2c3c5c-6374-4f2c-8ba8-9e69fa98a5aa
主页
类别
厨房
水龙头和搅拌机
B-1142 Workboard Faucet, Deck Mount, 8" Centers, 6" Swivel Gooseneck, Lever Handles
可用位置 美国
T&S Brass & Bronze Works
关注
B-1142 Workboard Faucet, Deck Mount, 8" Centers, 6" Swivel Gooseneck, Lever Handles
B-1142, Workboard Faucet, Deck Mount, 8" Centers, 6" Swivel Gooseneck, Lever Handles
下载
规格
规格
8" deck mount mixing faucet w/ chrome plated brass body, 5 3/4" swivel gooseneck, 2.2 GPM aerator, Series 1 (B-0199-01)
技术规格
技术规格
唯一参考
ts-brass-B-1142
产品系列
Manual Faucets
产品组
Workboard & Bar Sink Faucets
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-05-09
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.tsbrass.com/products/workboard-bar-sink-faucets/workboard-bar-sink-faucets/B-1142
安装说明
https://www.tsbrass.com/products/workboard-bar-sink-faucets/workboard-bar-sink-faucets/B-1142
指导视频
https://www.tsbrass.com/products/workboard-bar-sink-faucets/workboard-bar-sink-faucets/B-1142
技术说明
https://www.tsbrass.com/products/workboard-bar-sink-faucets/workboard-bar-sink-faucets/B-1142
相关
相关
制造国家/地区
美国
净重 (Kg)
5.3
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 水龙头和搅拌机
发售地区
北美
美国
类似产品
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.4
(
5
)
下载
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0700 Sill Faucet, 1/2" NPT Female Inlet, 4-Arm Handle, Plain Outlet
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14-CRBJ EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount, Ceramas, B-0107-J, 14" Add-On Faucet
下载
T&S Brass & Bronze Works
MV-0771-11CW 1/2" Washdown Station, Chrome Plated, 50 Ft. Hose, Thermometer, Stainless Steel Water Gun
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0331-CC Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Swivel Gooseneck, 1/2" NPT Male Inlets
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多