发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/2934e560-1fc7-47df-8b92-03586f535710
主页
类别
管道
阀门
B-3942 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2"
可用位置 美国
T&S Brass & Bronze Works
关注
B-3942 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2"
Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2"
下载
规格
规格
Discharge Rate: 17.14 GPM max
技术规格
技术规格
唯一参考
ts-brass-B-3942
产品系列
Other Plumbing
产品组
Waste Valves
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-04-14
版本号
1
高度 (inch)
4.5
宽度 (inch)
4.19
深度 (inch)
12.25
链接
链接
产品网址
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-3942&loc_cat=Waste+Valves
安装说明
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-018118-45.PDF
产品认证
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-3942&loc_cat=Waste+Valves?tab=3
相关
相关
主材料
铬
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
中国
净重 (Lbs)
5
分类
分类
BIMobject 类别
管道 - 阀门
发售地区
北美
美国
类似产品
T&S Brass & Bronze Works
B-0520 Rigid/Swivel Gooseneck, Deck Mount, 133X Gooseneck, B-PT Full-Flow Outlet
下载
T&S Brass & Bronze Works
062X Swing Nozzle, 12" Length, 3-3/4" Clearance
下载
T&S Brass & Bronze Works
067X Double-Joint Swing Nozzle, 9" Back Section, 6" Front Section, 15" Overall Length
下载
T&S Brass & Bronze Works
132X Swivel Gooseneck, 2-5/8" Spread, 9-1/16" Height, 5-9/16" Clearance
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0108-C JeTSpray Low-Flow Spray Valve (0.65 GPM / 4.6 Oz-f @ 60 PSI) (EPAct/DOE Compliant)
下载
T&S Brass & Bronze Works
065X Swing Nozzle, 18" Length, 6-3/8" Clearance