发布您的产品
B-7232-05 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 35' Hose, Front Trigger Water Gun
B-7232-05 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 35' Hose, Front Trigger Water Gun

    B-7232-05 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 35' Hose, Front Trigger Water Gun

    Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 35' Hose, Front Trigger Water Gun
    规格
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 4.10 GPM @ 60 psi
    技术规格
    • 唯一参考ts-brass-B-7232-05
    • 产品系列Mixing Faucets
    • 产品组Washdown Solutions
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-04-14
    • 版本号1
    • 高度 (inch)18
    • 宽度 (inch)7.19
    • 深度 (inch)16.56
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区美国
    • 制造国家/地区中国
    • 净重 (Lbs)42.25
    分类
    • BIMobject 类别厨房 - 水龙头和搅拌机

    发售地区

    北美