发布您的产品
BL-4000-01 Gas Hose Cock, Ball Valve, 3/8" NPT Male Inlet (GAS-AIR-VAC)

BL-4000-01 Gas Hose Cock, Ball Valve, 3/8" NPT Male Inlet (GAS-AIR-VAC)

Gas Hose Cock, Ball Valve, 3/8" NPT Male Inlet (GAS-AIR-VAC)
规格
  • Pressure: Temperature - 32 F - 125 F
技术规格
  • 唯一参考ts-brass-BL-4000-01
  • 产品系列Laboratory Equipment
  • 产品组Laboratory Products
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-04-14
  • 版本号1
  • 高度 (inch)1.88
  • 宽度 (inch)0.38
  • 深度 (inch)3.88
相关
  • 主材料
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区中国
  • 净重 (Lbs)0.58
分类
  • BIMobject 类别医疗 - 实验室设备