发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/254d6ef3-f27a-4280-b6e8-46156eb45237
主页
类别
厨房
水龙头和搅拌机
EC-3101-TMV Chekpoint Elec Faucet, Wall Mt, Gn, Ac/Dc Control Module
可用位置 美国
T&S Brass & Bronze Works
关注
EC-3101-TMV Chekpoint Elec Faucet, Wall Mt, Gn, Ac/Dc Control Module
Chekpoint Elec Faucet, Wall Mt, Gn, Ac/Dc Control Module
下载
规格
规格
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
技术规格
技术规格
唯一参考
ts-brass-EC-3101-TMV
产品系列
Mixing Faucets
产品组
Sensor Faucets
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-04-14
版本号
1
高度 (inch)
11
宽度 (inch)
2.25
深度 (inch)
4.94
链接
链接
产品网址
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=EC-3101-TMV&loc_cat=Sensor+Faucets
安装说明
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-016361-45.PDF
产品认证
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=EC-3101-TMV&loc_cat=Sensor+Faucets?tab=3
相关
相关
主材料
铬
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
台湾
净重 (Lbs)
7.6
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 水龙头和搅拌机
发售地区
北美
美国
类似产品
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
下载
T&S Brass & Bronze Works
MV-0771-11CW 1/2" Washdown Station, Chrome Plated, 50 Ft. Hose, Thermometer, Stainless Steel Water Gun
下载
T&S Brass & Bronze Works
MV-1907-12CW 3/4" Washdown Station: Valve, Thermometer, Swivel, 50' Creamery Hose & Water Gun
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14-CRBJ EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount, Ceramas, B-0107-J, 14" Add-On Faucet
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0331-CC Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Swivel Gooseneck, 1/2" NPT Male Inlets
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-7122-C02 Hose Reel,Enclosed,Stainless Steel,30'Hose,3/8"ID with Rear Trigger Water Gun
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多