发布您的产品
ATF-140-5.1 / ATF-140N-5.1 / AC 5.140-1
ATF-140-5.1 / ATF-140N-5.1 / AC 5.140-1
ATF-140-5.1 / ATF-140N-5.1 / AC 5.140-1
ATF-140-5.1 / ATF-140N-5.1 / AC 5.140-1

    ATF-140-5.1 / ATF-140N-5.1 / AC 5.140-1

    4.6 星(最高 5 星)4.6(7 评价)

    ALL TERRAIN CRANES

    Tadano's robust all terrain cranes deliver safe, reliable performance virtually anywhere with a variety of boom lengths. Drivers enjoy all-wheel steering, maneuverability, highway speed capabilities, and exceptional comfort.

    技术规格
    • 唯一参考atf-140-5_1
    • 产品系列Crane
    • 产品组合All Terrain Crane
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-05-21
    • 版本号1
    • 高度 (mm)3992
    • 宽度 (mm)2750
    • 深度 (mm)14899
    链接
    相关
    • 主材料钢
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)60000
    分类
    • BIMobject 类别建筑 - 起重机