发布您的产品
eGR-250N-1
eGR-250N-1

    eGR-250N-1

    3.8 星(最高 5 星)3.8(5 评价)

    This product is only available in Japan.

    规格
    • This product is only available in Japan.

    技术规格
    • 唯一参考egr-250n-1
    • 产品系列Crane
    • 产品组Rough Terrain Crane
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-03-27
    • 版本号1
    • 高度 (mm)3475
    • 宽度 (mm)2620
    • 深度 (mm)11560
    相关
    • 主材料
    • 设计国家/地区日本
    • 制造国家/地区日本
    • 净重 (Kg)26495
    分类
    • BIMobject 类别建筑 - 起重机

    发售地区

    亚洲