发布您的产品
EVER ART BOARD METAL COLOR
EVER ART BOARD METAL COLOR

    EVER ART BOARD METAL COLOR

    This is a realistic texture panel that can be used in various scenes.

    规格
    • 1.EVER ART BOARD

       SIZE:W910×H1820×D3

      METAL COLOR:mattewhite|mattelightgray|mattedarkgray|matteblack|darkvibrato|shinestainless|rustydark|rustycopper|glittersilver|oxicopper|rustbrown|rustgreen

    技术规格
    • 唯一参考ever-art-board-metsl-color
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-10-18
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1820
    • 宽度 (mm)910
    • 深度 (mm)3
    相关
    • 净重 (Kg)4
    分类
    • BIMobject 类别景观 - 园林艺术