发布您的产品
EVER ART BOARD NURIKABE COLOR

EVER ART BOARD NURIKABE COLOR

This is a realistic texture panel that can be used in various scenes.

规格
  • 1.EVER ART BOARD

     SIZE:W910×H1820×D3

    NURIKABE COLOR:ryusenoud|ryusensirocha|ryusenwhite|jyurakuoud|jyurakusirocha|sunahadaoud|sunahadasirocha|warasusa

技术规格
  • 唯一参考ever-art-board-nurikabe-color
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-10-18
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1820
  • 宽度 (mm)910
  • 深度 (mm)3
相关
  • 净重 (Kg)4
分类
  • BIMobject 类别景观 - 园林艺术