This fully integrated fixed station analog command unit accommodates up to 5 ADA-compliant area of rescue stations. The unit provides both audible and visual indicators for an incoming call - LED lights indicate the calling location.
Features and Benefits
• Automatically and continuously supervises for integrity (opens, shorts, and system ground fault), low battery backup, and 24VDC input power fail—alerts by relay output to an addressable fire panel, LED, and sounder
• On-site calling requires no outside phone line
• Off-site calling requires one (1) analog phone line (PSTN line)
• Solid LED indicates active call. Flashing LEDs indicate stations that are waiting to be answered. When first call is completed, second call is automatically placed and Command Unit rings. Multiple calls are placed in queue on a “first-in, first-out (FIFO)” basis.
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣文森特和格林纳丁斯 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
英属维尔京群岛 |
荷属加勒比区 |
荷属圣马丁 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |