发布您的产品
Talpet Washing Machine CW8
Talpet

Talpet Washing Machine CW8

Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
技术规格
  • 唯一参考cw8
  • 产品系列Washing
  • 产品组合On-High-Models
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2012-12-03
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1046
  • 宽度 (mm)683
  • 深度 (mm)711
相关
  • 主材料不锈钢
  • 次要材料不锈钢
  • 设计国家/地区芬兰
  • 制造国家/地区芬兰
  • 净重 (Kg)120
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 其他电器
  • IFC 分类家具
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 代码56