发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
talpet/products/79d19b46-518e-49c4-abe4-b4120da9d083
主页
类别
厨房
其他电器
Talpet Dryers Sahara EKO
供应地区: 美国
Talpet
关注
Talpet Dryers Sahara EKO
Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
sahara_eko
产品系列
Dryers
产品组合
Laundry drying rooms
类型
对象(单个对象)
发布日期
2012-12-03
版本号
1
高度 (mm)
1400
宽度 (mm)
640
深度 (mm)
440
链接
链接
产品网址
http://www.talpet.fi/pdf/kuivauskoneet/KUIVAUSKONE%20TALPET%20SAHARA%20EKO%20(4V).pdf
安装说明
http://www.talpet.fi/pdf/kuivauskoneet/KUIVAUSKONE%20TALPET%20SAHARA%20EKO.pdf
相关
相关
主材料
不锈钢
次要材料
不锈钢
设计国家/地区
芬兰
制造国家/地区
芬兰
净重 (Kg)
80
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 其他电器
IFC 分类
家具
UNSPSC 名称
Blowers
UNSPSC 代码
40101601
类似产品
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
下载
Continental Laundry Solutions
LG Commercial Dryers
4.7
(
30
)
下载
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
下载
Continental Laundry Solutions
LG Commercial Washers for On-Premise Laundries
4.9
(
23
)
下载
Continental Laundry Solutions
LG Titan Pro Commercial Washer
5.0
(
6
)
下载
SEPS2BIM
M1830 - Printer, Label, Pharmacy
3.7
(
9
)
下载