发布您的产品
Countertop
Countertop
    Tantum

    Countertop

    Dimensions and design can be customized.
    High preassure laminate on marine-grade plywood.
    Soft rounded and clear coated edges and corners.

    技术规格
    • 唯一参考Countertop_d60
    • 产品系列Tantum
    • 产品组合Kitchen
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-04-02
    • 版本号1
    • 高度 (mm)30
    • 深度 (mm)600
    链接
    相关
    • 主材料胶合板
    • 次要材料层压板
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    分类
    • BIMobject 类别厨房 - 台面
    • IFC 分类家具
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Casework
    • OmniClass 编号23-21 19 17 11
    • OmniClass 标题Casework Component Cabinets

    发售地区

    欧洲
    挪威
    瑞典