发布您的产品
High Cabinet Oven/Micro H1950
Tantum

High Cabinet Oven/Micro H1950

Dimensions and design can be customized.
High preassure laminate on marine-grade plywood.
Soft rounded and clear coated edges and corners.

规格
  • .

技术规格
  • 唯一参考High_cabinet_oven_micro_195
  • 产品系列Tantum
  • 产品组合Kitchen
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-03-12
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1950
  • 深度 (mm)600
链接
相关
  • 主材料胶合板
  • 次要材料层压板
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 厨房橱柜
  • IFC 分类家具
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Casework
  • OmniClass 编号23-21 19 17 11
  • OmniClass 标题Casework Component Cabinets

发售地区

欧洲
挪威
瑞典