发布您的产品
Carpets Desso Desert

Carpets Desso Desert

DESSO Desert lends a feeling of vast, open spaces to the indoors with its subtly layered organic design. Like the shifting sands of the desert, this textured carpet tile allows you to play with the space to create a serene flooring scheme with a wide range of colours that vary from neutral tones to vibrant shades.

规格
    • Available in 18 colours
    • Subtle, organic design features that create beautiful and impactful spaces
    • Standard with DESSO ProBase backing
    • Optional with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
    • Cradle to Cradle® Bronze level certified
技术规格
  • 唯一参考Desert
  • 产品系列Tarkett Desso
  • 产品组合Carpet
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-08-13
  • 版本号1
  • 高度 (mm)6.5
  • 宽度 (mm)500
  • 深度 (mm)500
相关
  • 主材料尼龙
  • 设计国家/地区荷兰
  • 制造国家/地区荷兰
分类
  • BIMobject 类别地板 - 地毯
  • IFC 分类覆盖物
  • UNSPSC 名称Carpeting
  • UNSPSC 代码30161701
  • Uniclass 2015 代码Pr_35_57_11
  • Uniclass 2015 说明Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 代码09 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Carpeting
  • OmniClass 编号23-15 17 17
  • OmniClass 标题Carpet Flooring
  • CSI UniFormat II 代码C3020
  • CSI UniFormat II 标题Floor Finishes

发售地区

南美洲 北美
乌拉圭
伯利兹
厄瓜多尔
危地马拉
哥伦比亚
哥斯达黎加
圭亚那
尼加拉瓜
委内瑞拉
巴拿马
巴拉圭
洪都拉斯
巴西
特立尼达和多巴哥
智利
萨尔瓦多
玻利维亚
墨西哥
秘鲁
苏里南
阿根廷