发布您的产品
Carpets Desso Grain
Carpets Desso Grain

    Carpets Desso Grain

    Owing to its organic high/low pile structure, DESSO Grain adds subtle movement to the space softening any sharp edges of the interior by introducing natural shapes. DESSO Grain is available in a selection of twelve colours including neutral shades and more striking colours such as bold red and grass green.

    规格
      • Available in 12 colours
      • Standard with DESSO ProBase backing
      • Optional with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Optional with the SoundMaster acoustic backing
      • Cradle to Cradle® Bronze level certified
    技术规格
    • 唯一参考Grain
    • 产品系列Tarkett Desso
    • 产品组合Carpet
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-08-13
    • 版本号1
    • 高度 (mm)7.5
    • 宽度 (mm)500
    • 深度 (mm)500
    相关
    • 主材料尼龙
    • 设计国家/地区荷兰
    • 制造国家/地区荷兰
    分类
    • BIMobject 类别地板 - 地毯
    • IFC 分类覆盖物
    • UNSPSC 名称Carpeting
    • UNSPSC 代码30161701
    • Uniclass 2015 代码Pr_35_57_11
    • Uniclass 2015 说明Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 代码09 68 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Carpeting
    • OmniClass 编号23-15 17 17
    • OmniClass 标题Carpet Flooring
    • CSI UniFormat II 代码C3020
    • CSI UniFormat II 标题Floor Finishes

    发售地区

    南美洲 北美
    乌拉圭
    伯利兹
    厄瓜多尔
    危地马拉
    哥伦比亚
    哥斯达黎加
    圭亚那
    尼加拉瓜
    委内瑞拉
    巴拿马
    巴拉圭
    洪都拉斯
    巴西
    特立尼达和多巴哥
    智利
    萨尔瓦多
    玻利维亚
    墨西哥
    秘鲁
    苏里南
    阿根廷