发布您的产品
Vynyl Flooring Ambienta Series

Vynyl Flooring Ambienta Series

Tarkett's Ambienta® is a Modular Vinyl which offer a magnificentdesign enhance all the sophistication you're looking for in your projects. Colors, textures, patterns and natural elements blend together to form exclusive and inspiring designs; for commercial, residential and quick installation use Ambienta® vinyl floors have EXTREME PROTECTION technology, a Tarkett exclusive that consists of a layer of protection against UV rays, making the floor more resistant to fading and easier and more economical to clean.
规格
  • Commercial and residential use, Acoustic and thermal comfort, Washable, Extra protection against UV rays, Quick installation, 15-year guarantee
技术规格
  • 唯一参考ambienta-series
  • 产品系列Flooring
  • 产品组合LVT
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-12-29
  • 版本号1
  • 高度 (mm)3
  • 宽度 (mm)208
  • 深度 (mm)1230
相关
  • 主材料乙烯基
  • 次要材料乙烯基
  • 设计国家/地区巴西
  • 制造国家/地区巴西
  • 净重 (Kg)5.15
分类
  • BIMobject 类别地板 - Vinyl
  • IFC 分类Floor
  • ETIM 代码EG020100
  • ETIM 名称Building - Finishing materials
  • Uniclass 2015 代码Pr_35_57_22_95
  • Uniclass 2015 说明Vinyl roll coverings
  • CSI MasterFormat 2014 代码09 65 19.23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Vinyl Tile Flooring
  • OmniClass 编号23-15 17 15
  • OmniClass 标题Resilient Flooring

发售地区

南美洲 北美
乌拉圭
伯利兹
厄瓜多尔
危地马拉
哥伦比亚
哥斯达黎加
圭亚那
尼加拉瓜
委内瑞拉
巴拿马
巴拉圭
洪都拉斯
巴西
特立尼达和多巴哥
智利
萨尔瓦多
玻利维亚
墨西哥
秘鲁
苏里南
阿根廷