发布您的产品
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
Futurity
    Tarkett

    Futurity

    Recycle, renew, relove: the DESSO Futurity carpet tile collection is an ode to our beautiful earth and its precious resources, and an invitation to let the raw materials speak for themselves. An irregular textured aesthetic - raw and untamed - allows for true statement flooring. Its colour palette of four shades – comprising two lighter bases with darker pattern, and two darker bases with lighter pattern, reflects the raw, unpolished and unpredictable characteristics of this novel kind of nature. A rough texture perfectly suited to an urban setting, outspoken and loud to make a statement.

    规格
      • Available in 4 unique colour combinations
      • Standard with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Cradle to Cradle® Silver level certified
      • 100% ECONYL® yarn
      • Optional with the SoundMaster (Lite) acoustic backing
    技术规格
    • 唯一参考desso-futurity
    • 产品系列DESSO
    • 产品组合Carpet
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-07-06
    • 版本号1
    • 高度 (mm)7.5
    • 宽度 (mm)500
    • 深度 (mm)500
    相关
    • 主材料涤纶
    • 设计国家/地区荷兰
    分类
    • BIMobject 类别地板 - 地毯
    • IFC 分类覆盖物
    • UNSPSC 名称Carpeting
    • UNSPSC 代码30161701
    • Uniclass 2015 代码Pr_35_57_11
    • Uniclass 2015 说明Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 代码09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Tile Carpeting
    • OmniClass 编号23-15 17 17 13
    • OmniClass 标题Carpet Tiles
    • CSI UniFormat II 代码C3020
    • CSI UniFormat II 标题Floor Finishes

    发售地区

    亚洲 欧洲 非洲
    以色列
    丹麦
    埃及
    伊拉克
    匈牙利
    卡塔尔
    卢森堡
    土耳其
    奥地利
    巴勒斯坦
    希腊
    巴林
    德国
    科威特
    意大利
    约旦
    拉脱维亚
    阿富汗
    挪威
    阿拉伯联合酋长国
    捷克共和国
    阿曼
    斯洛伐克
    黎巴嫩
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    立陶宛
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    阿尔巴尼亚