发布您的产品
Protect
Tarkett

Protect

DESSO Protect is a high-performance indoor entrance mat suitable for the first point of contact. An easy to install wool and nylon cut pile carpet tile designed for maximum scraping and moisture absorption. The individual tiles can easily be removed for cleaning or replacement offering a flexible, cost-effective, and convenient solution. Available in two grey tones, providing a subtle and neutral base that suits any commercial interior.


For maximum protection and optimised performance, combine with DESSO Defend entrance mat to stop the remaining dirt and moisture from being tracked further into the building.

规格
    • Standard with DESSO ProBase backing
    • Helps reduce slip accidents
    • Reduces cleaning and maintenance costs
    • Flexible, cost-effective, and convenient solution
    • Increases the life cycle of surrounding floorcoverings
    • Made in Europe
技术规格
  • 唯一参考desso-protect
  • 产品系列DESSO
  • 产品组合Carpet
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-12-18
  • 版本号1
相关
  • 主材料涤纶
  • 设计国家/地区荷兰
分类
  • BIMobject 类别地板 - 地毯
  • IFC 分类覆盖物
  • UNSPSC 名称Carpeting
  • UNSPSC 代码30161701
  • Uniclass 2015 代码Pr_35_57_11
  • Uniclass 2015 说明Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 代码09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Tile Carpeting
  • OmniClass 编号23-15 17 17 13
  • OmniClass 标题Carpet Tiles
  • CSI UniFormat II 代码C3020
  • CSI UniFormat II 标题Floor Finishes

发售地区

亚洲 欧洲 非洲
以色列
丹麦
埃及
伊拉克
匈牙利
卡塔尔
卢森堡
土耳其
奥地利
巴勒斯坦
希腊
巴林
德国
科威特
意大利
约旦
拉脱维亚
阿富汗
挪威
阿拉伯联合酋长国
捷克共和国
阿曼
斯洛伐克
黎巴嫩
斯洛文尼亚
比利时
法国
波兰
爱沙尼亚
瑞典
瑞士
立陶宛
芬兰
英国
荷兰
葡萄牙
西班牙